Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7600 Awning Windows
Series 7600 Awning Windows

    Series 7600 Awning Windows

    Google-Übersetzung,

    CRL Markisenfenster.

    Die verdeckte Entlüftung der Serie 7600 ist ein minimales Seitenlinienfenster, das sich perfekt für den Einsatz in Schaufenstern, Bandfenstern und Fassadenöffnungen eignet. Die Standardhardware umfasst einen einzelnen Mehrpunkt-Verriegelungsgriff. Wie bei allen unseren bedienbaren Fenstern beginnt die Lüftungskonstruktion mit röhrenförmigen Lüftungskomponenten, die auf Gehrung geschnitten, mit Eckkeil verstärkt und an allen Ecken gecrimpt sind. Wenn das Fenster geschlossen ist, wird die Lüftungsöffnung am Rahmen mit Kugeldichtungen abgedichtet, die ein luftdicht abgedichtetes Fenster gewährleisten.

    • AAMA CW100-bewertet
    • Minimale Sichtlinie
    • Strukturelle Silikonverglasung
    • 1" (25 mm) Verglasung
    • Verstärkte Eckkonstruktion
    • Verwendung mit Schaufenster oder Vorhangfassade
    • Thermisch getrennt
    • U-Faktor 0,56 bis 0,34
    • Euro-Befestigungsgriffe mit mehreren Punkten
    • Hurrikanfeste Version IW7600 verfügbar
    • BW7600 Explosionsminderungsversion verfügbar


    Spezifikation
    • Awning Windows

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-series-7600-awning
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit