Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows

    Series 7400 Operable Windows

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 7400 ist ein bedienbares 2 1/4-Zoll-Fenster, das erfolgreich gemäß den Anforderungen von ANSI/AAMA/NWWDA-1011.5 2-97 getestet wurde. Das Fenster 7400 besteht aus extrudierten Rohrelementen, die auf Gehrung geschnitten und mit Eckkeilen gecrimpt sind. Diese Fenster werden in angeboten projizierte, feste und Flügelkonfigurationen.


    • 2 1/4" Tiefe
    • AW-75 bewertet
    • Projiziert, fest oder Flügel
    • Vielzahl von Hardwareoptionen
    • Verstärkte Eckkonstruktion
    • Flächenbündiger Flügel mit Rahmendesign
    • 90°-Ecken, Ausgleichskanäle, Einstiegsschweller und Schwellereinfassung
    • Erhältlich in einer Reihe von Architekturbeschichtungen und eloxierten Oberflächen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-series-7400
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeAluminum Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit