Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Google-Übersetzung,
1/4" oder 1" (6 oder 25 mm) Verglasung, 4-1/2" (114,3 mm) Frontabmessung
  • Bedienbares Schaufenstersystem mit funktionierenden Türen
  • Ermöglicht maximale ungehinderte Öffnung
  • Ideal für: Einkaufszentren, Kongresszentren, Museen, Flughäfen, Sportarenen, Turnhallen, Auto-, LKW- und Bootshändler

Das türbedienbare Schaufenstersystem der Serie E1200 Elephant ist ein Schiebe-/Schwenkeingangssystem, das mit Blick auf Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit entwickelt und konstruiert wurde. Die bedienbaren Ladenfrontabschnitte gleiten leicht hinter die festen Abschnitte und schaffen Öffnungen für den Durchgang von großen Gegenständen wie Autos, Lastwagen, Booten, Kunstwerken, Möbeln oder Massenverkehr für Fußgänger. Dieses System eignet sich ideal für monumentale Anwendungen, die eine verschiebbare Ladenfront mit funktionellen Schwenktüren erfordern. Seine robuste Gesamtkonstruktion in Verbindung mit schweren Wandpfosten und Verriegelungen, Hochleistungs-Tandemrollen und einer verdeckten Bodenschiene bietet einen reibungslosen Betrieb und Langlebigkeit. Erhältlich in klar oder bronze eloxiert und in einer großen Auswahl an pulverbeschichteten oder Kynar-Oberflächen. Die Türen sind in versetzten Schwenk- oder mittig aufgehängten Konfigurationen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-e1200
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeSliding Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit