BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.
Die PowerCommand® B-Serie ist eine revolutionäre Bypass-Isolations-Umschalterlösung für vollständig integrierte und zuverlässige Stromversorgungssysteme in unternehmenskritischen Anwendungen.
Innovativer Hochleistungsmechanismus und Blow-on-Technologiedesign
Der High Endurance Mechanism (HEM) des Umschalters der B-Serie nutzt elektromagnetische Kraft, um sicherzustellen, dass die Kontakte bei Hochstromfehlern geschlossen bleiben. Im Fehlerfall bauen sich um bewegliche und ruhende Kontaktarme elektromagnetische Felder auf. Das HEM nutzt die resultierenden elektromagnetischen Kräfte, um die Kontakte fest zusammenzuhalten; Je höher der Fehlerstrom, desto größer die Kraft. Die B-Serie verwendet die gleiche HEM-Technologie sowohl für den automatischen Umschalter als auch für den manuellen Bypass-Umschalter.
Merkmale:
PowerCommand® 80 Transferschaltersteuerung
Die revolutionäre PowerCommand 80 Transfer Switch Control bietet unübertroffene Anpassungsfähigkeit, Konnektivität und Intelligenz. PowerCommand 80 wurde von Cummins Power Generation-Experten entwickelt und ist eine einzige integrierte Steuerung – es sind keine zusätzlichen Module erforderlich. Alle Funktionalitäten können bei Bedarf ohne zusätzliche Hardware einfach implementiert werden. Darüber hinaus verfügt die Steuerung über hochgradig anpassbare Kundeneingänge/-ausgänge, die an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen angepasst werden können.
Einfach zu navigierende HMI
Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) der Steuerung umfasst ein LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und taktilen Soft-Schaltern für eine einfache Bedienung und Bildschirmnavigation. Alle Daten auf der Steuerung können angezeigt werden, indem Sie mit den Navigationstasten durch die Bildschirme blättern. Eine Vorwärts- und Rückwärtsnavigationsfunktion ist ebenfalls vorhanden. Die Steuerung zeigt den aktuellen aktiven Fehler, das Auftreten von Fehlern und den zeitlich geordneten Verlauf der 256 vorherigen Fehler in Bezug auf den Stempel der Echtzeituhr und die Motorlaufzeit an.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |