Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.

STANDARDFUNKTIONEN

Cummins-Motor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Lichtmaschine – selbsterregte Lichtmaschine der Stamford S-Serie. Optionale Hilfswicklung ebenfalls verfügbar.

Kühlsystem – Das integrierte, fest montierte Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuersystem – PowerStart-Steuerung, mikroprozessorbasiertes Überwachungs- und Steuersystem für Generatorsätze.

Offene und geschlossene Generatorversionen verfügbar.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein großes Vertriebs- und Händlernetz.

Kühlmittelheizung - Die geschlossene Version ist serienmäßig mit einer Kühlmittelheizung 230 V ausgestattet, die den Motorstart bei niedrigen Außentemperaturen durch die Zirkulation erwärmten Kühlmittels durch den Motor gewährleistet. Optional für offene Versionen.

Verbessertes Batteriesystem – Inklusive einer Batterie mit Nass-/SLI-Technologie, Ladegerät und Trennschalter als Standard.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C22D5Q5020/1622/1822Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerc22d5q-diesel-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa