BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.
Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.
STANDARDFUNKTIONEN
Cummins-Motor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
Lichtmaschine – selbsterregte Lichtmaschine der Stamford S-Serie. Optional ist auch eine Lichtmaschine mit Permanentmagnet erhältlich.
Kühlsystem – Das integrierte, fest montierte Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.
Steuerungssystem – Die PowerCommand®-Steuerung, ein mikroprozessorbasiertes Überwachungs- und Steuerungssystem für Generatorsätze.
Offene und geschlossene Generatorversionen verfügbar.
Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein großes Vertriebs- und Händlernetz.
Kühlmittelheizung - Die geschlossene Version ist serienmäßig mit einer Kühlmittelheizung 230 V ausgestattet, die den Motorstart bei niedrigen Außentemperaturen durch die Zirkulation erwärmten Kühlmittels durch den Motor gewährleistet. Optional für offene Versionen.
Verbessertes Batteriesystem – Inklusive einer Batterie mit Nass-/SLI-Technologie, Ladegerät und Trennschalter als Standard.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |