Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, China, QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUSEHEN.

Dieses kommerzielle Generatorenset von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstrom- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.

Data Center Continuous (DCC) – Anwendbar für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last für unbegrenzte Stunden in einer Rechenzentrumsanwendung.

Betriebszeitkonform – Erfüllt die Anforderungen eines Tier III- und IV-Rechenzentrumsstandorts, da es für einen unbegrenzten Betriebsstundenbetrieb ausgelegt ist, wenn es auf die Anforderung „N“ für den Motorgeneratorsatz geladen wird.

Cummins-Hochleistungsmotor – Robuster 4-Takt-Industriemotor liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Motorstart- und Kurzschlussfehlerbehebungsfunktionen.

Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten wählbare Motorstartfähigkeit, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung und Isolierung der Klasse H.

Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® ist Standardausrüstung und ermöglicht die vollständige Integration des Generatorsystems
einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige,
AmpSentry™-Schutz, Ausgangsmessung, automatische Abschaltung bei Fehlererkennung und Konformität mit NFPA 110 Level 1.

Kühlsystem – Das standardmäßig integrierte, fest montierte Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

NFPA – Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Systeme der Stufe 1.

Garantie und Service – Unterstützt durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

ISO8528-5 G3-fähig – Wenden Sie sich an das Werk, um eine standort- und konfigurationsspezifische Klassifizierung der transienten Leistung zu erhalten.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C2000D5501875 / 15002063 / 16502000Diesel
    C2250D5502000 / 16002250 / 18002250Diesel
    C2500D5A502250 / 18002250 / 18002500Diesel
    C2600D5E502375 / 19002625 / 21002600Diesel
    C2750D5BE502500 / 20002750 / 22002750Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-china-qsk60-2000-2750-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets