Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.

Cummins-Motor für mittlere Beanspruchung – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Lichtmaschine – 2/3-Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Fähigkeit zur Fehlerbeseitigung bei Kurzschlüssen und Isolierung der Klasse H.

Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, fest montiertes Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuersystem - Die elektronische Steuerung PowerStart® gehört zur Standardausrüstung von 50-Hz-Produkten. Sie ermöglicht die vollständige Integration des Generatorsystems, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung sowie Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

Gehäuse – Optional sind schallgedämpfte Gehäuse verfügbar.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C44D5e5040 / 3244 / 3544Diesel
    C44D5IE5040 / 3244 / 3544Diesel
    C55D5e5050 / 4055 / 4455Diesel
    C55D5IE5050 / 4055 / 4455Diesel
    C66D5e5060 / 4866 / 5366Diesel
    C66D5IE5060 / 4866 / 5366Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-4btaa33-g14-44-66-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets