Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstrom- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.

Cummins-Hochleistungsmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Funktionen zum Starten des Motors und zur Fehlerbehebung bei Kurzschlüssen.

Lichtmaschine – 2/3-Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Fähigkeit zur Fehlerbeseitigung bei Kurzschlüssen und Isolierung der Klasse H.

Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, fest montiertes Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuersystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausrüstung und ermöglicht eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp sowie Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

Gehäuse – Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C150D6e60169/135188/150150Diesel
    C150D6eI60169/135188/150150Diesel
    C175D5e50160/128175/140175Diesel
    C175D5I50160/128175/140175Diesel
    C175D5IE50160/128175/140175Diesel
    C175D6e60200/160219/175175Diesel
    C175D6eI60200/160219/175175Diesel
    C200D5e50180/144200/160200Diesel
    C200D5I50180/144200/160200Diesel
    C200D5IE50180/144200/160200Diesel
    C200D6e60225/180250/200200Diesel
    C200D6eI60225/180250/200200Diesel
    C220D5e50200/160220/176220Diesel
    C220D5I50200/160220/176220Diesel
    C220D5IE50200/160220/176220Diesel
    C250D5I50227/182250/200250Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-qsb7-150-200-kw-175-220-kva-50-60hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets