Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, QSK23-G9, 750-900 kVA, 50 Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSK23-G9, 750-900 kVA, 50 Hz

Google-Übersetzung,

KLICKEN SIE BITTE AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.


Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstrom- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.

Cummins HHP-Motor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Funktionen zum Starten des Motors und zur Fehlerbehebung bei Kurzschlüssen.

Lichtmaschine - Mehrere Generatorgrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung.

Gehege - Optional ist eine schallgedämpfte Einhausung erhältlich.

Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, fest montiertes Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuerungssystem – Die standardmäßige elektronische PowerCommand®-Steuerung bietet eine vollständige Systemintegration einschließlich Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentryTM-Schutz, Leistungsmessung und automatischer Abschaltung.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Motorisierter Leistungsschalter – Optional 3- oder 4-poliger motorisierter Leistungsschalter verfügbar.

ISO 8528-5 G3-fähig – Wenden Sie sich an das Werk, um eine standort- und konfigurationsspezifische Klassifizierung der transienten Leistung zu erhalten.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C825D5E50750/600825/660825Diesel
    C900D5E50820/656900/720900Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-qsk23-g9-750-900-kva-50-hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets