Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, QSL9-G13, 350 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G13, 350 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUZEIGEN.

Dieses kommerzielle Stromaggregat von Cummins® ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für die stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.

Cummins-Schwerlastmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.

Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Funktionen zum Starten des Motors und zur Fehlerbehebung bei Kurzschlüssen.

Lichtmaschine – 2/3-Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Fähigkeit zur Fehlerbeseitigung bei Kurzschlüssen und Isolierung der Klasse H.

Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, fest montiertes Kühlersystem, das für die angegebene Umgebungstemperatur entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuerungssystem – Die elektronische PowerCommand®-Steuerung gehört zur Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp sowie Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

Gehäuse – Standardmäßige schallgedämpfte Gehäuse.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.


Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C350D5I50315/252350/280350Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-qsl9-g13-350-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets