Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bitte klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Download“, um alle zum Download verfügbaren Dateitypen und Konfigurationen anzuzeigen.

Bei diesem kommerziellen Cummins®-Stromaggregat handelt es sich um ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für den stationären Standby- und Primärstrom bietet.

Hochleistungsmotor von Cummins – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.

Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungsfähigkeit bei Kurzschlüssen.

Lichtmaschine – Wicklungen mit geringer Reaktanz und 2/3-Teilung; Geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung und Isolierung der Klasse H.

Kühlsystem – Das standardmäßig integrierte, vormontierte Kühlersystem, das für die Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuerungssystem – Die elektronische PowerCommand®-Steuerung gehört zur Standardausrüstung und bietet vollständige Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

Gehäuse – Standard-Schalldämmgehäuse.

Garantie – Unterstützt durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C250D660282/225313/250250Diesel
    C250D6I60281/225312/250250Diesel
    C275D550250/200275/220275Diesel
    C275D660313/250344/275275Diesel
    C275D6I60310/248344/275275Diesel
    C300D550275/220300/240300Diesel
    C300D5I50270/216300/240300Diesel
    C300D660344/275375/300300Diesel
    C300D6I60338/270375/300300Diesel
    C330D550300/240330/264330Diesel
    C330D5I50300/240330/264330Diesel

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-qsl9-g5-250-300-kwe-50-60hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets