Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, India, QSL9-G7, 230-300 kW, 250-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G7, 230-300 kW, 250-330 kVA, 50/60Hz

Google-Übersetzung,

Bitte klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Download“, um alle zum Download verfügbaren Dateitypen und Konfigurationen anzuzeigen.

Bei diesem kommerziellen Cummins®-Stromaggregat handelt es sich um ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für den stationären Standby- und Primärstrom bietet.

Hochleistungsmotor von Cummins – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.

Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungsfähigkeit bei Kurzschlüssen.

Lichtmaschine – Wicklungen mit geringer Reaktanz und 2/3-Teilung; Geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung und Isolierung der Klasse H.

Kühlsystem – Das standardmäßig integrierte, vormontierte Kühlersystem, das für die Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion hinsichtlich der Abwärme.

Steuerungssystem – Die elektronische PowerCommand®-Steuerung gehört zur Standardausrüstung und bietet vollständige Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, Alarm- und Statusmeldungsanzeige.

Gehäuse – Standard-Schalldämmgehäuse.

Garantie – Unterstützt durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHz  Prime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C230D6e60259/207288/230230Diesel
    C250D5e50230/184250/200250Diesel
    C250D6e60282/225313/250250Diesel
    C275D5e50250/200275/220275Diesel
    C275D6e60313/250344/275275Diesel
    C300D5e50275/220300/240300Diesel
    C300D6e60344/275375/300300Diesel
    C330D5e50300/240330/264330Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-india-qsl9-g7-230-300-kw-250-330-kva-50-60hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets