Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

Bitte klicken Sie unten auf den Download-Button, um alle verfügbaren Dateitypen und Konfigurationen anzuzeigen.

Die kommerziellen Stromaggregate von Cummins sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme für stationäre Notstrom- und Rechenzentrumsanwendungen.

Die Centum™-Serie erfüllt die Nachfrage nach effizienter und nachhaltiger Energieversorgung mit Leistung, Flexibilität und Engagement – ​​für die nächste Generation der Energieerzeugung.

Cummins Heavy-Duty-Motor: Robuster Viertakt-Industriedieselmotor, der zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.

Generator: Verschiedene Generatorgrößen bieten wählbare Motoranlauffähigkeit mit reaktanzarmen 2/3-Teilungswicklungen und niedriger Wellenform
Verzerrungsfreiheit bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfestigkeit und Isolationsklasse H.

ISO 8528-5: Informationen zum transienten Verhalten sind werkseitig und konfigurationsspezifisch zu erfragen. Entspricht den Prüfstandards ISO 8528.
Anforderungen und akzeptiert 100% Blocklast in einem einzigen Schritt.

HVO-Kraftstoffkompatibel: Zugelassen für die Verwendung mit paraffinischen Kraftstoffen (EN15940), einschließlich hydriertem Pflanzenöl (HVO).
weist eine sehr geringe CO2-Emission über den gesamten Lebenszyklus auf.

Kontinuierliche Stromversorgung im Rechenzentrum: Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last über unbegrenzte Zeiträume in einer Rechenzentrumsanwendung.

Verfügbarkeitskonform: Erfüllt die Anforderungen von Rechenzentrumsstandorten der Stufen III und IV durch die Auslegung für unbegrenzten Betrieb.
bei Last 'N' für den Motorgeneratorsatz.

Permanentmagnetgenerator (PMG): Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbehebungseigenschaften bei Kurzschlüssen.

Steuerungssystem: Die digitale Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und ermöglicht die vollständige Integration des Stromaggregatsystems.
automatisches ferngesteuertes Starten/Stoppen, präzise Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, AmpSentry™
Schutzrelais, Ausgangsmessung, automatische Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Level 1-Konformität.

Centum™-Getriebeantrieb: Cummins präsentiert stolz seine neueste patentierte Innovation – den Centum-Getriebeantrieb. Er wurde für außergewöhnliche Effizienz, Kompaktheit und Zuverlässigkeit in modernen Standby- und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt. Dieses System der nächsten Generation stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber herkömmlichen Konstruktionen dar und bietet vereinfachte Installation, reduzierten Wartungsaufwand und bewährte Langlebigkeit unter anspruchsvollen Praxisbedingungen.

Kühlsystem: Integrierte, fest montierte Kühlersysteme für hohe und erweiterte hohe Umgebungstemperaturen, entwickelt und getestet für
Bei festgelegten Umgebungstemperaturen vereinfachen sich die Anforderungen an die Anlagenauslegung hinsichtlich der Abwärme.

Konformität: Erfüllt die Anforderungen der NFPA 110 Typ 10 für Notstromversorgungssysteme der Stufe 1 (EPSS), wenn
Installation und Betrieb erfolgen gemäß den Richtlinien von Cummins und der NFPA.

Garantie und Service: Standardmäßig drei Jahre Garantie und weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3500D5EB503175 / 25403500 / 28003500Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-qsk78-centum-series-3300-3500-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit