BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.
Der automatische Umschalter von GTEC kombiniert Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem kleinen, wirtschaftlichen Paket für normale und Generatorsatz-Quellenüberwachung, Generatorsatz-Start und Lastübertragungsfunktionen. Automatische Umschalter von GTEC sind ideal für IEC-Notfall-, Standby- und optionale Standby-Anwendungen.
Überblick:
Die Mikroprozessorsteuerung des GTEC-Umschalters überwacht die Netz- und Notstromgeneratorleistung. Wenn der Netzstrom ausfällt oder unzureichend ist, startet die Steuerung den Generator und überträgt dann die Last vom Netz auf den Generator. Wenn eine stabile Netzspannung zurückkehrt, überträgt der Schalter die Last automatisch zurück an das Netz.
PowerCommand ® 40-2 Umschaltersteuerung
Eine ausgeklügelte mikroprozessorbasierte Steuerung mit den grundlegenden Funktionen, die Sie für die Überwachung der Primärquelle und des Generatorsatzes, das Starten des Generatorsatzes und die Lastübertragungsfunktionen für Notstromversorgungsanwendungen benötigen. Die Steuerung verfügt über hochgradig anpassbare Kundeneingänge/-ausgänge, die an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen angepasst werden können.
Zu den Funktionen der Steuerung gehören:
Wo auch immer Sie sind, was auch immer Ihre Aufgabe ist, das Know-how von Cummins ist immer verfügbar
Cummins bietet Kunden unvergleichliche Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung digitaler Hauptsteuerungen geht. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten über Ihren engagierten Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.00 Händlerstandorten und 500 Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |