Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cupaclad 101 LOGIC

Cupaclad 101 LOGIC

Google-Übersetzung,
Das CUPACLAD® 101 LOGIC-System ist Teil der CUPACLAD® 101-Serie, bestehend aus Systemen mit unsichtbaren Befestigungen, die unseren Naturschiefer zur Hauptattraktion einer Fassade machen. Das hinterlüftete Verkleidungssystem CUPACLAD® 101 LOGIC verleiht jeder Fassade Ausgewogenheit, lässt sich ideal mit anderen Materialien kombinieren und stellt die Textur und den Glanz von Naturschiefer zur Schau. Das CUPACLAD® 101 LOGIC-System besteht aus 40×20 cm großen Schieferplatten, die horizontal mit unsichtbaren Befestigungssystemen installiert werden. Die Systeme der CUPACLAD® 101-Serie teilen sich ein einziges Befestigungssystem mit selbstbohrenden Schrauben, die speziell von unseren Ingenieuren entwickelt wurden, um eine optimale Installation der Regenschutzverkleidung aus Schiefer zu gewährleisten, die jedoch völlig unsichtbar bleiben, um das Design nicht zu beeinträchtigen. Die Schrauben bestehen aus Edelstahl und haben einen flachen Kopf mit großem Durchmesser, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Schiefers zu gewährleisten und zu erleichtern.
Spezifikation
  • The CUPACLAD® 101 LOGIC system is part of the CUPACLAD® 101 series, made up of systems with invisible fixings that make our natural slate the main attraction of a facade. The CUPACLAD® 101 LOGIC rainscreen cladding system gives any facade balance, combines ideally with other materials and flaunts natural slate’s texture and sheen. The CUPACLAD® 101 LOGIC system is made up of 40×20 cm slates installed horizontally using invisible fixing systems. The CUPACLAD® 101 series systems share a single fixing system with self-drilling screws specially designed by our engineers to ensure optimum slate rainscreen cladding installation, but remaining totally invisible to avoid impacting the design. The screws are made from stainless steel and feature a large diameter flat head to ensure and facilitate proper fixing of the slate.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercupaclad_logic
  • ProduktfamilieRainscreen cladding
  • Produktgruppe101
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchiefer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameSiding
  • UNSPSCCode30151802
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit