Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

Google-Übersetzung,
DM 285 Fi ist ein vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler, der ohne Frontblende geliefert wird. Die kundenspezifische Holztür misst B 596 x H (max) 717 mm. Der DM 285 Fi ist sehr leise, 44dB, geräumig und verfügt über volle 8 Waschprogramme, darunter eine automatische Scheibe, und ein normales einstündiges Programm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9200813
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeDishwasher
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)920
  • Breite (mm)597
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit