Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    Google-Übersetzung,

    DAIKEN NEWTON N40 ist ein robustes Stahl-Aufhängeschienensystem, das für den reibungslosen und leisen Betrieb schwerer Schiebetüren entwickelt wurde.

    Mit einer maximalen Türgewichtskapazität von 400 kg bei Verwendung von zwei Doppelrollenaufhängungen pro Tür eignet sich das System für Anwendungen mit hoher Beanspruchung bei Schiebetüren.

    Mit Harz beschichtete Rollen mit Lagern, ein speziell entwickeltes Schienenprofil und flexible Rollenachsen tragen zur Reduzierung von Betriebskraft und Geräuschen bei und unterstützen gleichzeitig eine reibungslose Bewegung.

    Die Serie umfasst gerade und gebogene Schienen sowie kompatible Rollen, Halterungen, Führungselemente und Türstopper.

    Spezifikation
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • ProduktfamilieHanger Rail Systems
    • ProduktgruppeSteel Hanger Rails
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit