Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    Google-Übersetzung,

    SLIDEX HCS-200N ist ein selbstschließendes Schiebetürsystem mit Schrägöffnung, das für schwere Türen konzipiert ist.

    Eine hydraulische Steuerung und eine in die geneigte Schiene integrierte Zahnstange ermöglichen eine einfache und kontrollierte Türbedienung.

    Eine Bremse an der Rückseite reduziert den Aufprall beim starken Öffnen der Tür und trägt so dazu bei, Beschädigungen an den Beschlägen und dem Türstopper zu vermeiden.

    Ein Ausgleichsrad dient zur Unterstützung schwerer Türen, während die Temperaturregelungseinrichtung eine konstante Öffnungskraft zwischen -10°C und 40°C aufrechterhält.

    Spezifikation
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidex-slope-type-hcs-200n
    • ProduktfamilieSLIDEX
    • ProduktgruppeSLOPE TYPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)3700
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit