Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Google-Übersetzung,

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB ist ein horizontales Schiebetürsystem, das für einen reibungslosen und kontrollierten Türbetrieb entwickelt wurde.

    Die endlos wirkende Hydrauliksteuerung und die Zahnstange sind zur einfacheren Handhabung in die Schiene integriert.

    Eine Bremse an der Rückseite reduziert die Aufprallkräfte beim gewaltsamen Öffnen der Tür und trägt so dazu bei, Beschädigungen an den Beschlägen und dem Türstopper zu vermeiden.

    Die eingebaute Temperaturregelung sorgt für eine gleichbleibende Öffnungskraft und Türschließgeschwindigkeit in einem Temperaturbereich von -10°C bis 40°C.

    Spezifikation
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • ProduktfamilieSLIDEX
    • ProduktgruppeHORIZONTAL TYPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit