Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    Google-Übersetzung,

    SLIDEX HCS-120 ist ein selbstschließendes Schiebetürsystem mit Schrägöffnung, das für Türen mit einem Gewicht von 80–120 kg ausgelegt ist.

    Eine hydraulische Steuerung und eine in die geneigte Schiene integrierte Zahnstange ermöglichen eine einfache und kontrollierte Türbedienung.

    Eine Bremse an der Rückseite reduziert den Aufprall beim starken Öffnen der Tür und trägt so dazu bei, Beschädigungen an den Beschlägen und dem Türstopper zu vermeiden.

    Für schwere Türen wird ein Ausgleichsrad verwendet, während die Temperaturregelungseinrichtung eine konstante Öffnungskraft zwischen -10°C und 40°C aufrechterhält.

    Spezifikation
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidex-slope-type-hcs-120
    • ProduktfamilieSLIDEX
    • ProduktgruppeSLOPE TYPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)2830
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit