Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRC1E52A (Wired remote control)

BRC1E52A (Wired remote control)

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Benutzerfreundliche Fernbedienung in zeitgemäßem Design Einfach zu bedienen: Alle Hauptfunktionen direkt zugänglich Einfache Inbetriebnahme: Intuitive Benutzeroberfläche für erweiterte Menüeinstellungen Optimieren Sie Ihre Klimaanlage, indem Sie eine Reihe von Energiesparfunktionen aktivieren (Temperaturbereichsbegrenzung, Absenkfunktion, Ausschalttimer, … ) Behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Auge mit der kWh-Anzeige, die einen indikativen Stromverbrauch anzeigt Richten Sie bis zu 3 unabhängige Zeitpläne ein, sodass der Benutzer den Zeitplan das ganze Jahr über leicht selbst ändern kann (z. B. Sommer, Winter, Zwischensaison) Echtzeituhr mit Auto Umstellung auf Sommerzeit Unterstützt mehrere Sprachen (Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Griechisch, Russisch, Türkisch und Polnisch) Möglichkeit, Menüfunktionen individuell einzuschränken Bei einem Stromausfall bleiben alle Einstellungen bis zu 48 Stunden gespeichert Dank der eingebauten Notstromversorgung hält der Abwesenheitsbetrieb die Innentemperatur während des Betriebs auf dem von Ihnen festgelegten Komfortniveau Abwesenheit, wodurch Energie gespart wird
Spezifikation
  • User friendly remote control with contemporary design Easy to use: all main functions directly accessible Easy commissioning: intuitive interface for advanced menu settings Optimise your air conditioning system by activating a series of energy saving functions (temperature range limit, setback function, off timer, …) Keep track of your energy consumption with the kWh indication showing an indicative electricity consumption Set up to 3 independent schedules, so the user can easily change the schedule himself throughout the year (e.g. summer, winter, mid-season) Real time clock with auto update to daylight saving time Supports multiple languages (English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, French, Greek, Russian, Turkish and Polish) Possibility to individually restrict menu functions When a power failure occurs all settings remain stored up to 48 hours thanks to the built-in backup power Home leave operation maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRC1E53A
  • ProduktfamilieIndividual control
  • ProduktgruppeControls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)19
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)0.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectronic access control products
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit