Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Archiviert

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar Aufgrund des hohen externen statischen Drucks von bis zu 270 Pa kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge eingesetzt werden Breite Geräteleistung: bis zu 31,5 kW Heizleistung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFXMQ-MA
  • ProduktfamilieVRV Indoor
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-18
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit