Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATI IV MB

VERSATI IV MB

Google-Übersetzung,
Das Versati Monobloc-System ist einfach zu installieren, da es nur aus einer Außeneinheit besteht. Es kann mit Fußbodenheizung, Heizkörpern und Gebläsekonvektoren installiert werden und kann durch Hinzufügen eines Wassertanks Warmwasser erzeugen. Verfügbar in Leistungsbereichen von 4 kW bis 16 kW. Es ist eine ideale Wärmepumpe für Häuser oder Wohnungen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVERSATI-IV-MB
  • ProduktfamilieDomestic
  • ProduktgruppeATW - Outdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit