Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5-Compartment Locker Laminate Door W:400 D:500 H:1850
5-Compartment Locker Laminate Door W:400 D:500 H:1850
    Dalform

    5-Compartment Locker Laminate Door W:400 D:500 H:1850

    Google-Übersetzung,

    Ein praktischer Aufbewahrungsschrank, der sich in viele Kontexte gut einfügt. Fünf Fächer in jedem Spind bieten Platz für fünf Personen auf kleiner Grundfläche. Starker Spind aus 1mm Stahlblech. Die integrierte Steckdose ist verstärkt. Der Schrank kann wahlweise mit Flach- oder Dachschräge geliefert werden. Die Oberfläche und verstärkte Tür besteht aus 10 mm Hochdrucklaminat und ist mit Klavierscharnieren ausgestattet.
    Ideal für Hochschulen, Gymnasien, Umkleideräume, Umkleidekabinen für Mitarbeiter, Behörden, Fitnessstudios und viele andere Anwendungen.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität der Dalform-Schließfächer machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Einrichtung. Dalform Schließfächer sind in einer Vielzahl von Größen und Designerfarben erhältlich und eine attraktive und effektive Aufbewahrungslösung.

    Dalform stellt seit 2008 Schließfächer aus Blech her

    Einige Arten von Schließfächern, die wir herstellen

    • Garderobenschrank
    • Z-Schließfach
    • Stauraum
    • Schulschließfach
    • Persönliches Schließfach
    • Studentenschließfach
    • Schließfach aus Blech
    Spezifikation
    • Standard dimensions
      The width of the Five is 300 or 400mm, the depth is 400 / 500mm and the height is 1850mm (1950mm at the rear with sloping ceilings at depths 500mm, 1930mm at depth 400mm) incl. integrated 100mm high base.
      The height per compartment is 350mm.

      Colors
      The locker bases are powder coated in the standard colors, Light Gray RAL 7035, Medium Gray RAL 7040, Black RAL 9005 or White RAL 9003 (can also be ordered in another standard color for additions). The doors can be ordered in 24 standard colors, two door colors per order are included in the basic price.

      Locks and Doors
      Hinge clamps in different designs are delivered as standard but can be ordered with another lock type. The doors are available in different shapes and materials, arched or flat, sheet metal or high pressure laminate.

      Width: 300/400 mm
      Depth: 400/500 mm
      Height: 1850 mm
      Compartment height: 350 mm
      An integrated 100 mm base

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5-Compartment-Locker-400x500x1850-Laminate-Door
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeLocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit