Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing Compartment Shelf RT 750
Clothing Compartment Shelf RT 750
Clothing Compartment Shelf RT 750
    Dalform

    Clothing Compartment Shelf RT 750

    Google-Übersetzung,

    Kleiderfachregal RT

    Die obere Ablage besteht aus runden Stahlrohren und die untere aus Holz mit darunterliegenden Ankerhaken. Erhältlich mit oder ohne Trennwand.
    Wir haben flexible und smarte Garderobeneinrichtungen für Kitas, Schulen und Büros. Kleiderschränke, Hutablage, Sitzbänke, Korbablage, Stiefel- und Schuhablagen etc.
    Auf freistehenden Ständern platziert oder auf Wandschienen montiert, mit oder ohne Holzdetails. Ergänzbar mit Zubehör wie Hakenleisten und Tropfschale etc. Erhältlich in 24 Standardfarben. Andere Farben können bestellt werden. Die Holzkomponenten werden standardmäßig in Birke Melamin gefertigt, andere Designs und Holzwerkstoffe können bestellt werden. Kann auf viele Arten zusammengebaut werden.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität der Dalform-Garderobenausstattung machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Einrichtung. Dalform Interior ist in einer großen Auswahl an Größen und Designerfarben erhältlich und eine attraktive und effektive Garderobenlösung.

    Dalform stellt seit 2008 Garderobeneinrichtungen her

    Spezifikation
    • Specifications

      Depth: 300 mm
      Height: 270 mm
      Width: The system standard is with 250 mm or 300mm per unit.
      Unit that have width 250mm is delivered in modules of 500, 750 and 1000mm.
      Unit that have width 300mm is delivered in modules of 600 and 900mm.
      Other measurements per unit can be ordered.

      Wall rails and stand-alone floor racks are available in varying lengths.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Compartment-Shelf-RT-750-3x250
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit