Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
    Dalform

    Clothing Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700

    Google-Übersetzung,

    Ein großer Spind mit viel Platz für Kleidung, Taschen, Schuhe usw. Ein passender Spind für viele verschiedene Umkleidekabinen. Der Innenraum besteht aus einer Hutablage und einem Kleiderständer mit zwei Ankerhaken. Erhältlich mit zusätzlicher Belüftung und Trennwänden. Starker Spind aus 1mm Stahlblech. Die integrierte Steckdose ist verstärkt. Der Schrank kann wahlweise mit Flach- oder Dachschräge geliefert werden. Die Oberfläche und verstärkte Tür ist aus 3 mm Stahlblech gefertigt und mit einem Klavierband ausgestattet.
    Ideal für Hochschulen, Gymnasien, Umkleideräume, Umkleidekabinen für Mitarbeiter, Behörden, Fitnessstudios und viele andere Anwendungen.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität der Dalform-Schließfächer machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Einrichtung. Dalform Schließfächer sind in einer Vielzahl von Größen und Designerfarben erhältlich und eine attraktive und effektive Aufbewahrungslösung.

    Dalform stellt seit 2008 Schließfächer aus Blech her

    Einige Arten von Schließfächern, die wir herstellen

    • Garderobenschrank
    • Z-Schließfach
    • Stauraum
    • Schulschließfach
    • Persönliches Schließfach
    • Studentenschließfach
    • Schließfach aus Blech


    Spezifikation
    • Standard dimensions
      The width of the Clothing locker is 300 or 400mm, the depth is 400 / 500mm and the height is 1700mm (1800mm at the rear with sloping ceilings at depths 500mm, 1780mm at depth 400mm) incl. integrated 100mm high base.

      Colors
      The locker bases are powder coated in the standard colors, Light Gray RAL 7035, Medium Gray RAL 7040, Black RAL 9005 or White RAL 9003 (can also be ordered in another standard color for additions). The doors can be ordered in 24 standard colors, two door colors per order are included in the basic price.

      Locks and Doors
      Hinge clamps in different designs are delivered as standard but can be ordered with another lock type. The doors are available in different shapes and materials, arched or flat, sheet metal or high pressure laminate.

      Width: 300/400 mm
      Depth: 400/500 mm
      Height: 1700/1900 mm
      An integrated 100 mm base

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeLocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit