Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700
    Dalform

    Z-Locker Flat Steel Door W:400 D:500 H:1700

    Google-Übersetzung,

    Den Z-Spind gibt es in zwei Varianten. Entweder wird der Innenraum an Kleiderspind oder Schulspind angepasst. Starke Schließfächer aus 1 mm Stahlblech. Der Schrank kann sowohl mit flacher als auch mit schräger Decke geliefert werden. Die Oberfläche und verstärkte Tür ist aus 3 mm Stahlblech gefertigt und mit Klavierband ausgestattet.
    Z-Kleiderschrank innen: Kleiderstange mit Ankerhaken.
    Innenschränke der Z-Schule: Zwei Regale und Kleiderschrank.
    Ideal für Hochschulen, Gymnasien, Umkleideräume, Umkleidekabinen für Mitarbeiter, Behörden, Fitnessstudios und viele andere Anwendungen.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität der Dalform-Schließfächer machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Einrichtung. Dalform Schließfächer sind in einer Vielzahl von Größen und Designerfarben erhältlich und eine attraktive und effektive Aufbewahrungslösung.

    Dalform stellt seit 2008 Schließfächer aus Blech her.

    Einige Arten von Schließfächern, die wir herstellen

    • Garderobenschrank
    • Z-Schließfach
    • Stauraum
    • Schulschließfach
    • Persönliches Schließfach
    • Studentenschließfach
    • Schließfach aus Blech


    Spezifikation
    • Standard dimensions
      The width of the Z locker is 300 or 400mm, the depth is 400 / 500mm and the height is 1700mm (1800mm at the rear with sloping ceilings at depth 500mm, 1780mm at depth 400mm) incl. integrated 100mm high base. Tray height is 1200mm (narrow part) and 400mm (wide part).

      Colors
      The locker bases are powder coated in the standard colors, Light Gray RAL 7035, Medium Gray RAL 7040, Black RAL 9005 or White RAL 9003 (can also be ordered in another standard color for additions). The doors can be ordered in 24 standard colors, two door colors per order are included in the basic price.

      Locks and Doors
      Hinge clamps in different designs are delivered as standard but can be ordered with another lock type. The doors are available in different shapes and materials, arched or flat, sheet metal or high pressure laminate.

      Width: 300/400 mm
      Depth: 400/500 mm
      Height: 1700 mm
      An integrated 100 mm base

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeLocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit