Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANODREN R-20
Danosa

DANODREN R-20

Google-Übersetzung,
Danodren R-20 ist eine Noppenschicht aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) in grüner Farbe mit 20 mm hohen Noppen mit Überläufen. ANWENDUNGSBEREICH: - Es wird häufig als Wasserspeicher in extensiven ökologischen Gründächern in allen Arten von Gebäuden verwendet. Die Rillen im oberen Teil der Membran wirken als Überläufe, wenn der Wasserstand über der Speicherkapazität der Knötchen liegt, und regulieren so die Wassermenge im System. VORTEILE: - Löst bei reduzierter Dicke und Gewicht die Probleme der Entwässerung und Wasserrückhaltung bei extensiv begrünten Dächern. - Das ökologische extensive Gründach bietet die Vorteile von Gründächern (Mikroklimaregulierung, Schalldämmung, ästhetische Vorteile) und hat eine geringe Dicke, ein geringes Gewicht und erfordert ein Minimum an Wartung. - Bei dieser Art von Dächern ist der Wasserbedarf minimal, deshalb ist die Verwendung von Wasserspeichern unerlässlich, DANODREN R-20 hat Überläufe, wo das überschüssige Wasser abgeführt wird. - Das Geotextil (Danofelt PY 200) filtert die Steine, die mit dem Boden in Kontakt kommen, und verhindert, dass der Boden in das Drainagesystem gelangt. - Nicht verrottend. VORTEILE: - Begrenzen Sie Überlastungen in Dächern im Vergleich zu herkömmlichen Drainagen mit Steinen von 10 cm Dicke - Ermöglichen Sie die Umwandlung der Betonoberfläche in Gründächer - Große Kapazität der Wasserreserve - Große Haltbarkeit des Entwässerungssystems, das seine Eigenschaften rechtzeitig behält, dies wird helfen zu Wartungseinsparungen. - Mechanische Eigenschaften und Wasserspeichereigenschaften rechtzeitig erhalten.
Spezifikation
  • PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 2 m - Roll surface: 40 m2 - Roll weight: 34.20 kg - Rolls per pallet: 5 - Product Code: 314051
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanodren_R20
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_47_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIntensive green roof systems
  • Klassifizierung33 46 23
  • Format2014TitelDrainage Layers
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit