Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEP3 Potable water tank
Danosa

DEP3 Potable water tank

Google-Übersetzung,

TRINKWASSERTANK

- Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis


VORTEILE:

- Kontinuierliches Abdichtungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung und Anpassungsfähigkeit an komplizierte Stützen.

- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit.

- Gute chemische Beständigkeit bei dauerhaftem Eintauchen und Hydrolyse.

- Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme.

- Hohe Elastizität, kann Risse auch bei niedrigen Temperaturen überbrücken. Dehnung ±400 %.

- Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's.

VERWENDET:

- Trinkwassertanks, Zisternen

- Tanks für wässrige und flüssige Lebensmittel.

- Tanks und Lagerstätten von Chemikalien.

- Löschwasserbehälter (PFP).

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. 

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDEP3
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • Klassifizierung07 57 13
  • Format2014TitelSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit