Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPOL DW HS 1.2
Danosa

DANOPOL DW HS 1.2

Google-Übersetzung,
Kunststoff-PVC-Weichmembran, hellblau, verstärkt mit Polyester-Netzträger. Entwickelt für die Abdichtung von Trinkwassertanks, UV-beständig. VORTEILE UND NUTZEN: - Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser, akkreditiert durch Tests und dank der Verwendung von neuen und nicht recycelten Rohstoffen. - Hervorragende Reißfestigkeit. - Hohe Zugfestigkeit. - Hohe Pannensicherheit. - Hohe Dimensionsstabilität. - Sehr gute Beständigkeit gegen: Mikroorganismen; Fäulnis; natürliche Alterung, Verwitterung, UV-Strahlung und gequollen. - Hervorragende Flexibilität. - Verbessert die Leistung bei mechanisch befestigten Blechen. - Absorbiert strukturelle Bewegungen, um den Belastungen zu widerstehen. - Bietet einen guten Schutz gegen mechanische Beschädigungen. - Belastungen und Spannungen in der Abdichtungsbahn begrenzen. - Sehr hohe Beständigkeit gegenüber möglicher chemikalienbedingter Degradation. - Hohe Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Formen der Unterstützung. GELTUNGSBEREICH: - Imprägnierung von Wassertanks (geeignet für den Außenbereich) gemäß der EU-Verordnung Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Transversal elongation at break: more than 15 % (EN 12311-2 Método A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 60 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 50 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 40 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 300 N/50mm (EN 12317-2) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: No performance determined (EN 13948) - Humidity resistance factor 20.000: ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Watertightness: Positive or correct (EN 1928 (B)) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness: less than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 20 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.2 (-5; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,5 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 3.0 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester - Thickness: 1.2 mm - Width: 1.80 m - Length: 20 m - Roll surface: 36 m2 - Color: Light Blue - Product Code: 210078
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopol_dw_hs_12
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppePVC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)20000
  • Tiefe (mm)1.2
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit