Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESTERDAN 30 P ELAST
Danosa

ESTERDAN 30 P ELAST

Google-Übersetzung,
ESTERDAN 30 P ELAST ist eine Bitumenabdichtungsbahn mit nicht selbstgeschützter Oberfläche von 3,0 kg/m². Bestehend aus einer nicht gewebten Polyesterfilzverstärkung und auf beiden Seiten mit SBS-modifiziertem Bitumenkitt bedeckt. Als Antihaftmaterial wird beidseitig eine Polyethylenfolie verwendet. Getestet nach Standard-EN-Testmethoden.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 15 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 900 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 220 ±40 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 220 ±40 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 450 ±150 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 3.0 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 2.85 kg/m² - Nominal thickness: 2.5 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.6 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.6 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 12 m - Width: 1 m - Roll surface: 12 m2 - Rolls per pallet: 28 rolls - Product Code: 141130
Technische Spezifikation
  • Referenznummeresterdan_30_elast
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)12000
  • Tiefe (mm)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit