Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing
Danosa

DANOPOL HS 1.5 Cool Roofing

Google-Übersetzung,
DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING ist eine Kunststoff-PVC-Plastikfolie, weiße Farbe, verstärkt mit einem Polyester-Netzträger. Konzipiert für die Flachdachabdichtung, UV-beständig. VORTEILE UND NUTZEN: - Hervorragende Reißfestigkeit. - Hohe Dimensionsstabilität. - Hohe Reißfestigkeit - Hohe Durchstichfestigkeit - Sehr gute Beständigkeit gegen Mikroorganismen, Fäulnis, mechanische Einwirkung, Durchwurzelung, natürliche Alterung, Witterung, UV-Strahlung und Quellung. - Hervorragende Flexibilität. - Verbessert die Leistung in mechanisch befestigten Platten, indem ein hoher Widerstandswert gegen Windsog angenommen wird, wodurch die Befestigungsdichte optimiert wird. - Begrenzt Belastungen und Spannungen in der Abdichtungsbahn, die durch hohe Temperaturen und Temperaturänderungen verursacht werden, die bei Flachdächern sehr häufig vorkommen. - Absorbiert Strukturbewegungen. - Bietet guten Pannenschutz gegen mechanische Beschädigungen, die durch den Durchgang von Fußgängern verursacht werden, was bei Flachdächern üblich ist. - Sehr hohe Beständigkeit gegen möglichen Abbau im Zusammenhang mit chemischen Fällen. - Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arten von Stützen. GELTUNGSBEREICH: Abdichtungslösungen für neue und bestehende Gebäude: - Mechanisch befestigte Flachdach-Abdichtungssysteme, gewerbliche oder industrielle Projekte (EN 13956). Bauwerksabdichtung: - Kellerabdichtung (EN 13967). - Flüssigkeitssperre beim Bau von Tunneln und dazugehörigen unterirdischen Bauwerken (EN 13491). - Abdichtung von Stauseen und Dämmen (EN 13361). - Kanalabdichtung (EN 13362).
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) (EN 13501-5) - Reaction to fire: E (EN 13501-1) - Longitudinal & transversal tensile strength: more than 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Transversal elongation at break: more than 20 % (EN 12311-2 Method A) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Transversal resistance to tearing (nail shank): more than 250 N (EN 12310-2) - Overlaps resistance (Peeling of overlap): more than 250 N/50mm (EN 12316-2) - Overlaps resistance (Shear of overlaps): more than 950 N/50mm (EN 12317-2) - Resistance to impact: more than 700 mm (EN 12691) - Resistance to static loading: more than 55 Kg (EN 12730 Method B) - Flexibility at low temperature: less than -30 ºC (EN 495-5) - Resistance to root penetration: Positive or correct (EN 13948) - Humidity resistance factor: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Heat and water durability 60 Kp:a Positive or correct (EN 1296) - Chemical products and water durability, 60 Kpa: Positive or correct (EN 1847) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Straightness less: than 50 mm (EN 1848-2) - Flatness: less than 10 mm (EN 1848-2) - Visible defects: Positive or correct (EN 1850-2) - Length: 15 m (EN 1848-2) - Width: 180 cm (EN 1848-2) - Nominal minimum thickness: 1.5 (-5%; +10%) mm (EN 1849-2) - Mass: 1,9 (-5%; +10%) kg/m2 (EN 1849-2) - Longitudinal & transversal dimensional stability: less than 0.3 % (EN 1107-2) - Loss of plasticizers (mass change at 30 days): less than 4.5 % (EN ISO 177) - Loss of elongation at break (UV 5000 h): less than 10 % (EN 1297, EN 12311-2) PRESENTATION: - Reinforcement type: Polyester net - Thickness: 1.5 mm - Width: 1.80 m, 1.08 m - Length: 15 m - Roll surface: 27 m2 - Color: White - Product Code: 210053 (1.80 m), 210063 (1.08 m)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopol_hs_15_cr
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppePVC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1080
  • Breite (mm)20000
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
  • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit