Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOPREN FS 60
Danosa

DANOPREN FS 60

Google-Übersetzung,
DANOPREN FS 60 ist eine Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit Stoßkanten in verschiedenen Dicken. Hergestellt ohne FCKW, HCFC oder HFC. VORTEILE UND NUTZEN: - Einfache und sichere Handhabung der DANOPREN FS XPS-Platten: sie sind leicht, reizen die Haut nicht, geben keinen Staub ab, behalten ihre physikalische Integrität. Folge: einfachere Lagerhaltung und Montagearbeiten vor Ort. - Vernachlässigbare langfristige Wasseraufnahme. Zwei Konsequenzen: 1. Lager- und Montagearbeiten können auch unter widrigen Wetterbedingungen durchgeführt werden; 2. Die thermische Leistung wird durch langfristige Wasseraufnahme nicht beeinträchtigt. - Dauerhaft hohe Druck- und mechanische Festigkeit. Zwei Konsequenzen: 1. Die XPS-Platten sind robust genug, um einer rauen Behandlung während des Transports und der Installation standzuhalten, ohne ihre physische Integrität oder ihre Leistung als Wärmedämmung zu verlieren; 2. Bei dauerhafter Belastung bleibt die Dicke und damit der thermische Widerstand (offensichtlich proportional zur Dicke) langfristig erhalten. - Dank ihrer Wasseraufnahme und mechanischen Beständigkeit weisen die DANOPREN FS XPS-Platten bei ordnungsgemäßer Verlegung eine Haltbarkeit auf, die der Lebensdauer des Gebäudes entspricht, in das sie eingebaut werden. Drei Konsequenzen: 1. Kontinuierliche Energieeinsparung; 2. äquivalente kontinuierliche Reduzierung der CO2-Emissionen und 3. Wartungskosten (Reparatur, Austausch) null. - Letztendlich und je nach Installationssystem ist es möglich, die DANOPREN FS XPS-Platten wiederzuverwenden. Infolgedessen kann ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit erreicht werden, indem der Produktlebenszyklus geschlossen wird, indem ein neuer Lebenszyklus im Rahmen des Konzepts "von der Wiege zur Wiege" eröffnet wird.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Thickness: 60 mm (EN 823) - Thickness tolerance: -2/+3 mm (EN 823) - Length: 125 cm (EN 822) - Length tolerance: -8/+8 (EN 822) - Width: 60 cm (EN 822) - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822) - Flatness: 6 mm/m (EN 825) - Squareness: 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity: 0,034 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance: 1,80 m2K/W (EN 12667) - Compression strength: more than 200 kPa (EN 826) - Tensile strength perpendicular to faces: ≥ 200 kPa (EN 1604) - Long-term water absorption by total immersion: ≤ 1.5 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion: ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling: ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ): (4) ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability: ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 oC - Specific heat: 1.450 J/kg·K - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity: Null - Edge treatment: Butt edge - Surface Planed: without extrusión skin PACKAGING, CODING: - Length: 125 cm - Width: 60 cm - Total thickness: 60 mm - m2 per package: 5,25 m2 - Product Code: 481017
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanopren_fs_60
  • ProduktfamilieThermal Insulation
  • ProduktgruppeExtruded polystyrene (XPS)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit