Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUR1 Foundation wall
Danosa

MUR1 Foundation wall

Google-Übersetzung,
Grundmauer: - Abdichtung: Verklebte einlagige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte einlagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. - Entwässerungssystem mit hoher Druckfestigkeit. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: IMPRIDAN 100
    - Description: organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces.
    - Property: adhesion
    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN 30 P ELAST
    - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.
    - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet.

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS
    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage.
    - Property: drainage (ISO 12958)
    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160
    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.
    - Property: Infiltration surface
    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 200 g/m²

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMUR1
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeFoundations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-11 17 13
  • OmniClassTitelRetaining Walls
  • CSIUniFormatIICodeA2020
  • CSIUniFormatIITitleBasement Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit