Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music
Danosa

TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music

Google-Übersetzung,
Gipskartonverkleidung für Räumlichkeiten mit mehr als 90 dB Emissionspegeln mit Musik: - Schalldämmung: Hochdichte Bitumenmembran/vernetztes Polyethylen mit Akustikmembran und Mineralwolle. VORTEILE: - Er erfüllt die Anforderungen der örtlichen Behörden für Räumlichkeiten, die einen R'A,tr von mehr als 67 dBA erfordern. Es erhält eine ausreichende Isolierung für Immissionswerte in Gemeinschaftsbereichen und im Außenbereich. - Wandputz sorgt für Wasser- und Schalldichtheit. - Kombinierte Absorption bei niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen. - Es verschiebt Systemresonanzfrequenzen zu weniger hörbaren Frequenzen. - Die Akustikmembran verbessert die Isolierung bei niedrigen Frequenzen des Gips-Trockenwandsystems. - Durch die Erhöhung der Strukturdicke kann die Schalldämmung erhöht werden. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Maschinenräume in Wohngebäuden: Hotels, Krankenhäuser, Schulen und Firmengebäude. - Musiklokale: Kneipen, Karaokes, Diskotheken, Hochzeits- und Partyräume. - Aufnahmekabinen.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRA3
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeIndependent wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasterboard panel partition systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 11 11
  • OmniClassTitelFixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit