Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCDAN 233/30
Danosa

ROCDAN 233/30

Google-Übersetzung,
Nackte Mineralwollplatte mit einer Dichte von mehr als 100 kg/m3
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Improvement of impact noise: 25 dB (EN 140-8 EN 717-2) - Temperature resistance: 660 ºC (AGI-Q 132) - Water vapor resistance coefficient: ± 1,3 µ - Compression resistance at 25%:16 Kpa (DIN 52272) - Dimensional stability: less than 1 % (EN 1107-01) - Density: 100 Kg/m3 (EN 845) - Reaction to fire: A1 Euroclase (EN 13501-01) - Thermal conductivity at 20ºC: 0,041 w/mK (DIN 52612) - Thermal resistance: 0,74 m2 K/w (DIN 52612) SCOPE: - Isolation to airborne and impact noise in commercial premises located in residential and tertiary buildings. - Thermal insulation in facades. - Thermal insulation of first slab. ADVANTAGES AND BENEFITS: - As an elastic material, the ROCDAN 233 is ideal for absorbing vibrations and impact noise in premises with industrial or commercial activity in all types of buildings. - Its good reaction to fire gives greater security in case of emergency. - Its lightness and format improves the speed of installation. - Rockwool is inert and cannot cause or improve microbial development or the appearance of corrosion in metals. - It is not hydrophilic or hygroscopic due to its permeability. PRESENTATION: - Length: 120 cm - Width: 60 cm - Density: 100 Kg/m3 - Total thickness: 30 mm - m2 per package: 10.08 m2 - m2 per pallet: 120.96 m2 - Product Code: 730210
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrocdan_23330
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeMineral wool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit