Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUR3 Foundation wall
Danosa

MUR3 Foundation wall

Google-Übersetzung,

Grundmauer:

- Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis

- Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS)

VORTEILE:

- Durchgehendes Abdichtungssystem ohne Überlappungen.

- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb-, Zug- und Temperaturwechselfestigkeit.

- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.

- Sofortige Einstellung.

- Durchwurzelungsbeständige Abdichtung.

- Sehr schnelle Ausführung.

- Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.

- Entwässerungssystem mit hoher Druckfestigkeit.

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Sportanlagen.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS 

    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. 

    - Property: drainage (ISO 12958) 

    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160

    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.

    - Property: Infiltration surface

    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMUR3
  • ProduktfamilieLiquid waterproofing
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 14 14
  • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNummer23-11 17 13
  • OmniClassTitelRetaining Walls
  • CSIUniFormatIICodeA2020
  • CSIUniFormatIITitleBasement Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit