Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOX1 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX1 Non-walking purifying roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES REINIGUNGSDACH

- Abdichtung: Verklebte einlagige Bitumenbahn (SBS)
- Wärmedämmung: Innen
- Finish: Outdoor-Blatt

VORTEILE:

- Dekontaminationsmembran für NOx-Partikel.

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.

- Anwendung mit Lötlampe.

- Verklebte einlagige Abdichtung.

- Selbstheilende Abdichtungsbahn.

- Rostbeständige Dichtungsbahn.

- UV-beständige Imprägnierung.

- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Sanierung von Dächern.

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    PRIMER:

    - Product: MAXDAN CAUCHO

    - Description: It is a stable bituminous emulsion in dark brown colour and doughy consistency. It is used for protection of walls, separating walls and foundations, deposits, etc., as well as vapour barrier. Can also be used for repairing old waterproofing systems.

    - Property: Performance

    - Value: 1 Kg/m² per layer


    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.6 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOX1
  • ProduktfamiliePurifying roofs
  • ProduktgruppePurifying roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit