Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOX3 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX3 Non-walking purifying roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES REINIGUNGSDACH

- Abdichtung: Verklebte zweilagige Bitumenbahn (SBS)
- Wärmedämmung: Polyisocyanurat PIR
- Finish: Outdoor-Blatt

VORTEILE:

- Dekontaminationsmembran für NOx-Partikel.

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.

- Anwendung mit Lötlampe.

- Rostbeständige Dichtungsbahn.

- Selbstheilende Abdichtungsbahn.

- UV-beständige Imprägnierung.

- Verklebte zweilagige Abdichtung.

- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPIR BV

    - Description: Rigid polyisocyanurate panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 13165) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value:  λ= 0,023 W/mK | Reaction to Fire: B-s2, d0

    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 30 P ELAST 

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOX3
  • ProduktfamiliePurifying roofs
  • ProduktgruppePurifying roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 13
  • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit