Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOX4 walking inverted purifying roof
Danosa

NOX4 walking inverted purifying roof

Google-Übersetzung,

GEHENDES UMGEKEHRTES REINIGUNGSDACH

- Abdichtung: Verklebte zweilagige Bitumenbahn (SBS)
- Wärmedämmung: Isolierplatte
- Ausführung: Isolierplatte

VORTEILE:

- Isolierende und dekontaminierende Plattenoberfläche.

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.

- Anwendung mit Lötlampe.

- Selbstheilende Abdichtungsbahn.

- Verklebte zweilagige Abdichtung.

- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.

- Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist.

- Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN 

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. 

    - Property: adhesion 

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING: 

     - Product: GLASDAN 30 P ELAST  

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.  

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING: 

    - Product: ESTERDAN 40 P ELAST 

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOX4
  • ProduktfamiliePurifying roofs
  • ProduktgruppePurifying roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 55 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit