Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV9 Non-walking technical roof
Danosa

NTV9 Non-walking technical roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES TECHNISCHES DACH

- Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis


VORTEILE:

- Kontinuierliches Abdichtungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung und Anpassungsfähigkeit an komplizierte Stützen.

- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit.

- Finish mit ausgezeichneter Outdoor-Stärke und UV-beständig. Es ermöglicht verschiedene Oberflächen. Solarreflexionsindex (SRI) von 106, in Weiß.

- Gute chemische Beständigkeit.

- Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme.

- Hohe Elastizität, kann Risse auch bei niedrigen Temperaturen überbrücken. Dehnung ±400 %.

- Durchwurzelungsbeständige Abdichtung.

- Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's.

VERWENDET:

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Hotels, Sportanlagen.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

- Industrie: Chemie, Petrochemie, Lebensmittel.




Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU2K 

    - Description: Low viscosity elastic two-component polyurethane primer. Excellent adhesion to porous and non-porous surfaces.

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)

    - Value: 2,5 N/mm2


    WATERPROOFING 

    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)

    - Value: more than16 N/mm2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV9
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 14 14
  • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit