Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYDAN 48 P PARKING
Danosa

POLYDAN 48 P PARKING

Google-Übersetzung,
POLYDAN 48 P PARKING ist eine bituminöse Abdichtungsbahn mit 4,8 kg/m², Typ LBM (SBS)-48-FP. Bestehend aus einer nicht gewebten großen, schweren Polyesterfilzverstärkung und auf beiden Seiten mit SBS-modifiziertem Bitumenkitt bedeckt. Membran mit einer Oberseite aus Geotextil und einer Unterseite aus Polyethylenfolie. Getestet nach Standard-EN-Testmethoden. ANWENDUNGSBEREICH: POLYDAN 48 P PARKING ist eine Bitumenbahn zur Verwendung als Deckschicht oder Einzelschicht in begehbaren Dächern für den Fußgängerverkehr (öffentlich oder privat), begehbaren Dächern für den Fahrzeugverkehr, für Brücken und für Bauwerke mit Fahrzeugverkehr.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or Correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 1000 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 800 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 25 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 2000 mm (UNE-EN 12691 - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 4.3 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 4.08 kg/m² - Nominal thickness: 4.0 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 8 m - Width: 1 m - Roll surface: 8 m2 - Rolls per pallet: 23 rolls - Product Code: 141151
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolydan_48_parking
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)8000
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung07 13 53
  • Format2014TitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 15
  • OmniClassTitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA20
  • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit