Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYDAN NOX 180-50 GP ELAST+
Danosa

POLYDAN NOX 180-50 GP ELAST+

Google-Übersetzung,

POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST.+ ist eine abdichtende und dekontaminierende Bitumenbahn mit einer selbstgeschützten Oberfläche von 5,0 kg/m².
Bestehend aus einer nicht gewebten Polyesterfilzverstärkung, die auf beiden Seiten mit SBS-modifiziertem Bitumenkitt bedeckt ist. Auf der Plattenoberseite wird als Schutzmaterial mineralischer Schutz in weißer Farbe verwendet. Das auf der Unterseite verwendete antiadhäsive Material ist Polyethylenfolie.

Spezifikation
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive or correct - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ± 15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ± 15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (UNE-EN 13948)
    - Resistance to static loading: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1500 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: >20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Diffusion resistance: 500 ± 50 GPa.s.m2/kg (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ± 10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined | - = Not necessary

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolydan_nox_180_50_gp_elast
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)3.5
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialSchiefer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen sheets
  • Klassifizierung02 51 33
  • Format2014TitelSurface Removal Decontamination
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit