Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Google-Übersetzung,
Elastische Flüssigmembran aus Latexharz zum Schutz und zur Abdichtung vertikaler und horizontaler Oberflächen vor dem Auftragen einer Endbeschichtung.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrevestidan_indoor
  • ProduktfamilieLiquid waterproofing
  • ProduktgruppeLatex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Klassifizierung07 14 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 13
  • OmniClassTitelElastomeric Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit