Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF3 Thermoacoustic basic floating floor
Danosa

SUF3 Thermoacoustic basic floating floor

Google-Übersetzung,
Thermoakustischer Basis-Schwimmboden: - Schalldämmung: Vernetztes Polyethylen - Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS) - Oberfläche: Pflaster VORTEILE: - Luftschalldämmwerte DnTw zwischen 55 - 64 dBA. - Trittschalldämmwerte L'nTw zwischen 42 - 58 dB. - Installation gemäß DIT 439R/16. - Haltbarkeit im Laufe der Zeit. - Hohe Druckfestigkeit. - Geringe Dicke. - Kompatibel mit Bodeninstallationen. - Es braucht keine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit. - Es braucht keine Dampfsperre. - Hohe Haltbarkeit der thermischen Eigenschaften. - System, das Kondensationserscheinungen vermeidet. - Hoher Diffusionsdampfwiderstand von extrudiertem Polystyrol. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Öffentliche Gebäude: Hotels. - Private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime. - Öffentlich zugängliche Räumlichkeiten. - Räumlichkeiten für die Tagesschicht. - Radiostudios. - Musikschulen: gemeinsame Unterrichtsräume und Konzertsäle.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUF3
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating floor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 62 48
  • Format2014TitelAcoustic Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 19 11
  • OmniClassTitelFloating Floors
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit