Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TPC3 Public use walking roof
Danosa

TPC3 Public use walking roof

Google-Übersetzung,
Begehbares Dach für öffentliche Nutzung: - Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis. VORTEILE: - Kontinuierliches Imprägnierungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung und Anpassungsfähigkeit an komplizierte Stützen. - Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit. - Finish mit ausgezeichneter Outdoor-Stärke und UV-beständig. Es ermöglicht verschiedene Oberflächen. - Gute chemische Beständigkeit. - Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme. - Hohe Elastizität, kann Risse auch bei niedrigen Temperaturen überbrücken. - Durchwurzelungsbeständige Abdichtung. - Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's. VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Hotels, Sportanlagen. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT PAS 700 - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. - Property: Tensile strength (ISO 527-3) - Value: more than16 N/mm2 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT NON SLIP - Description: Polyester copolymer - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTPC3
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
  • Klassifizierung07 57 13
  • Format2014TitelSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit