Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TVH3 Vehicles roof
Danosa

TVH3 Vehicles roof

Google-Übersetzung,
Fahrzeugdach: - Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis. VORTEILE: - Kontinuierliches Imprägnierungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung und Anpassungsfähigkeit an komplizierte Stützen. - Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit. - Rutschfeste Oberfläche. - Gute chemische Beständigkeit. - Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme. - Abdichtungsbahn und Rollschicht mit maximaler Kapazität zur Überbrückung statischer und dynamischer Risse auch bei niedrigen Temperaturen. - Spezielle Abdichtung für den Transport von Fahrzeugen. - Gute Beständigkeit gegen Kraftstoff, Kühlflüssigkeiten, Schmelzsalze, Motoröle und alkalische Reiniger. - Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's. VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Hotels, Sportanlagen. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit PROTECTION AND ROLLING: - Product: DANOFLOOR PU 300 - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces. - Property: Impact resistance (EN 6272-1) - Value: more than14,7 N/m PROTECTION AND ROLLING: - Product: DANOQUARTZ - Description: Silica aggregates - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOFLOOR PU 300 - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces. - Property: Impact resistance (EN 6272-1) - Value: more than 14,7 N/m
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTVH3
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 14 14
  • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit