Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
    Danpal

    Controlite Roof

    Google-Übersetzung,

    Controlite® ist ein intelligentes Dachsystem mit integrierten, drehbaren Lamellen, die sich im Tagesverlauf und zu jeder Jahreszeit automatisch anpassen. Gesteuert durch externe und interne Sensoren reagiert das System auf wechselnde Licht- und Sonneneinstrahlungswinkel, maximiert das Tageslicht im Winter, begrenzt die Hitze im Sommer und sorgt das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima.

    Diese einzigartige Lösung bringt natürliches Licht von oben, ohne den thermischen Komfort zu beeinträchtigen. Controlite® vereint Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit in einem dynamischen Dachsystem.


    Spezifikation
    • Technical information:

      Module- 1050 mm

      U value:

      1 W/m²K - open

      0.9 W/m²K- close

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 27db

      Light transmission (Controlite +DP16 clear)-

      Open: 37% Close:5%

      Span up to 4 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrolite_roof_system
    • ProduktfamilieDanpal Roofing Systems
    • ProduktgruppeCONTROLITE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit