Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
    Danpal

    RK7 roofing system

    Google-Übersetzung,

    Danpatherm RK7 ist ein Doppelglas-Dachsystem für Wärmedämmung, kontrollierte Lichtdurchlässigkeit und hohe Belastbarkeit. Das System wird werkseitig montiert und ermöglicht so eine schnelle Installation und gleichbleibende Leistung. Es verfügt über eine interne Mehrschichtstruktur mit verdeckten Glasträgern und optionaler Isolierung, die für reduzierte Wärmeentwicklung, diffuses Tageslicht und große Spannweiten bei reduzierter Tragstruktur sorgt.

    Spezifikation
    • Technical information:

      Module- 600mm

      U value:

      1.18 W/m²K - without insulation

      0.79 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire-

      EN 13501-5 : Broof (t1)

      ASTM E108 : Class C

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 35-19%

      Span up to 3.5 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrk7_roofing_system
    • ProduktfamilieDanpal Roofing Systems
    • ProduktgruppeRK7
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit